Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Art.Nr. 2022768 | EAN 4012195860952
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 17 mm Dichtbereich D min. 9 mm Dimension M25 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M25 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 10 mm Gewindenenngröße 25 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 5 Nm Maß E1 (mm) 32 mm Maß E2 36 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 1 29 mm Schlüsselweite 2 32 mm Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L max. 35 mm Maß L min. 26 mm Maß L1 10 mm Maß L2 6 mm Maß L3 6,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM25+ LGR / 2022768 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM25+ LGR / 2022768 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat V-TEC VM , 0.04MB , pdfZeichengenehmigung DNV-Zertifikat V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf