Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Hutmutterkabelverschraubungen/
Kabelverschraubung metrisches Gewinde/
…
/
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Art.Nr. 2022766 | EAN 4012195860945



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Ausführung | gerade |
Biegeschutz | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,049 kg CO₂e / 1 Stück |
Dichtbereich D max. | 13 mm |
Dichtbereich D min. | 6 mm |
Dimension | M20 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Flachkabelverschraubung | nein |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | M20 x 1,5 |
Gewindeart | metrisch |
Gewindelänge | 9 mm |
Gewindenenngröße | 20 |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Instabiler Drehmoment | 3,8 Nm |
Maß E1 (mm) | 27 mm |
Maß E2 | 27 mm |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite 1 | 24 mm |
Schlüsselweite 2 | 24 mm |
Schutzart | IP68 |
Teilbare Verschraubung | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Polyamid |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Maß L max. | 30,5 mm |
---|---|
Maß L min. | 23,5 mm |
Maß L1 | 9 mm |
Maß L2 | 5 mm |
Maß L3 | 6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Farbe
Mehrfach Dichteinsatz
Art.Nr.
V-TEC VM12+ LGR
M12 x 1,5
lichtgrau; RAL 7035
nein
2022762
V-TEC VM16+ LGR
M16 x 1,5
lichtgrau; RAL 7035
nein
2022764
V-TEC VM20+ LGR
M20 x 1,5
lichtgrau; RAL 7035
nein
2022766
V-TEC VM25+ LGR
M25 x 1,5
lichtgrau; RAL 7035
nein
2022768
V-TEC VM32+ LGR
M32 x 1,5
lichtgrau; RAL 7035
nein
2022770
V-TEC VM40+ LGR
M40 x 1,5
lichtgrau; RAL 7035
nein
2022772
V-TEC VM50+ LGR
M50 x 1,5
lichtgrau; RAL 7035
nein
2022774
V-TEC VM63+ LGR
M63 x 1,5
lichtgrau; RAL 7035
nein
2022776
Gewinde
V-TEC VM12+ LGR
Art.Nr.
2022762
Gewinde
M12 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM16+ LGR
Art.Nr.
2022764
Gewinde
M16 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM20+ LGR
Art.Nr.
2022766
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM25+ LGR
Art.Nr.
2022768
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M25 x 1,5
V-TEC VM32+ LGR
Art.Nr.
2022770
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM40+ LGR
Art.Nr.
2022772
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM50+ LGR
Art.Nr.
2022774
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M50 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM63+ LGR
Art.Nr.
2022776
Gewinde
M63 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein