Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Art.Nr. 2022762 | EAN 4012195860921
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 7 mm Dichtbereich D min. 3,5 mm Dimension M12 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M12 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 8 mm Gewindenenngröße 12 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 2 Nm Maß E1 (mm) 16,5 mm Maß E2 19 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 1 15 mm Schlüsselweite 2 17 mm Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L max. 23,5 mm Maß L min. 18,5 mm Maß L1 8 mm Maß L2 5 mm Maß L3 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM12+ LGR / 2022762 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM12+ LGR / 2022762 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat V-TEC VM , 0.04MB , pdfZeichengenehmigung DNV-Zertifikat V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdf