Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Art.Nr. 2022702 | EAN 4012195161233
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 44 mm Dichtbereich D min. 30 mm Dimension PG48 explosionsgeschützt nein Farbe silbergrau; RAL 7001 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 48 Gewindeart PG Gewindelänge 14 mm Gewindenenngröße 48 Gewindesteigung 1,41 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 5 Nm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 65 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 74 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 74 mm Maß L max. 58 mm Maß L min. 42 mm Maß L1 14 mm Maß L2 9 mm Maß L3 33 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG48 SGR / 2022702 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC PG48 SGR / 2022702 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung DNV Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.03MB , pdf