Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022680 | EAN 4012195161110

nein
silbergrau; RAL 7001
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Det Norske Veritas
  • flammwidrig 750°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 32 mm
Dichtbereich D min. 18 mm
Dimension PG36
explosionsgeschützt nein
Farbe silbergrau; RAL 7001
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 36
Gewindeart PG
Gewindelänge 13 mm
Gewindenenngröße 36
Gewindesteigung 1,41 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 5 Nm
Maß E 60 mm
Maß L max. 54 mm
Maß L min. 39 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 8 mm
Maß L3 31 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schlüsselweite 53
Schutzart IP68
Sechskant Eckmaß 60 mm
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 65 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC PG7 SGR Pg 7 nein silbergrau; RAL 7001 2022605
50 Stück 296,55 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG9 SGR Pg 9 nein silbergrau; RAL 7001 2022613
50 Stück 302,40 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG11 SGR Pg 11 nein silbergrau; RAL 7001 2022621
50 Stück 372,65 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG13.5 SGR Pg 13,5 nein silbergrau; RAL 7001 2022648
50 Stück 395,70 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG16 SGR Pg 16 nein silbergrau; RAL 7001 2022656
25 Stück 427,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG21 SGR Pg 21 nein silbergrau; RAL 7001 2022664
25 Stück 590,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG29 SGR Pg 29 nein silbergrau; RAL 7001 2022672
20 Stück 1.235,30 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG36 SGR Pg 36 nein silbergrau; RAL 7001 2022680
10 Stück 4.027,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG42 SGR Pg 42 nein silbergrau; RAL 7001 2022699
5 Stück 6.535,35 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG48 SGR Pg 48 nein silbergrau; RAL 7001 2022702
5 Stück 7.341,30 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, PG-Gewinde Gegenmutter, PG-Gewinde 116 PG36 2043351
25 Stück 292,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

V-TEC PG36 SGR / 2022680
Download