Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Art.Nr. 2022664 | EAN 4012195160991
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 18 mm Dichtbereich D min. 9 mm Dimension PG21 explosionsgeschützt nein Farbe silbergrau; RAL 7001 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 21 Gewindeart PG Gewindelänge 11 mm Gewindenenngröße 21 Gewindesteigung 1,41 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 5 Nm Maß E 37,5 mm Maß L max. 38 mm Maß L min. 28 mm Maß L1 11 mm Maß L2 6 mm Maß L3 22 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 33 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 37,5 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG21 SGR / 2022664 , 0.27MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC PG21 SGR / 2022664 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung DNV Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.03MB , pdf