Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Hutmutterkabelverschraubungen/
Kabelverschraubung PG-Gewinde/
…
/
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Art.Nr. 2022648 | EAN 4012195160878



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Ausführung | gerade |
Biegeschutz | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,049 kg CO₂e / 1 Stück |
Dichtbereich D max. | 12 mm |
Dichtbereich D min. | 5 mm |
Dimension | PG13,5 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | silbergrau; RAL 7001 |
Flachkabelverschraubung | nein |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | Pg 13,5 |
Gewindeart | PG |
Gewindelänge | 9 mm |
Gewindenenngröße | 13,5 |
Gewindesteigung | 1,41 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Instabiler Drehmoment | 2,5 Nm |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 24 |
Schutzart | IP68 |
Sechskant Eckmaß | 27 mm |
Teilbare Verschraubung | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Polyamid |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Maß E | 27 mm |
---|---|
Maß L max. | 30 mm |
Maß L min. | 23 mm |
Maß L1 | 9 mm |
Maß L2 | 5 mm |
Maß L3 | 18 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC PG7 SGR
Pg 7
nein
silbergrau; RAL 7001
2022605
V-TEC PG9 SGR
Pg 9
nein
silbergrau; RAL 7001
2022613
V-TEC PG11 SGR
Pg 11
nein
silbergrau; RAL 7001
2022621
V-TEC PG13.5 SGR
Pg 13,5
nein
silbergrau; RAL 7001
2022648
V-TEC PG16 SGR
Pg 16
nein
silbergrau; RAL 7001
2022656
V-TEC PG21 SGR
Pg 21
nein
silbergrau; RAL 7001
2022664
V-TEC PG29 SGR
Pg 29
nein
silbergrau; RAL 7001
2022672
V-TEC PG36 SGR
Pg 36
nein
silbergrau; RAL 7001
2022680
V-TEC PG42 SGR
Pg 42
nein
silbergrau; RAL 7001
2022699
V-TEC PG48 SGR
Pg 48
nein
silbergrau; RAL 7001
2022702
Gewinde
V-TEC PG7 SGR
Art.Nr.
2022605
Gewinde
Pg 7
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG9 SGR
Art.Nr.
2022613
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 9
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG11 SGR
Art.Nr.
2022621
Gewinde
Pg 11
Farbe
silbergrau; RAL 7001
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG13.5 SGR
Art.Nr.
2022648
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
Gewinde
Pg 13,5
V-TEC PG16 SGR
Art.Nr.
2022656
Farbe
silbergrau; RAL 7001
Gewinde
Pg 16
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG21 SGR
Art.Nr.
2022664
Gewinde
Pg 21
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG29 SGR
Art.Nr.
2022672
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 29
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG36 SGR
Art.Nr.
2022680
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
Gewinde
Pg 36
V-TEC PG42 SGR
Art.Nr.
2022699
Farbe
silbergrau; RAL 7001
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 42
V-TEC PG48 SGR
Art.Nr.
2022702
Farbe
silbergrau; RAL 7001
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein