Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Art.Nr. 2022613 | EAN 4012195160755
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 8 mm Dichtbereich D min. 2,5 mm Dimension PG9 explosionsgeschützt nein Farbe silbergrau; RAL 7001 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 9 Gewindeart PG Gewindelänge 8 mm Gewindenenngröße 9 Gewindesteigung 1,41 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 2,5 Nm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 19 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 21 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 21 mm Maß L max. 27 mm Maß L min. 21 mm Maß L1 8 mm Maß L2 5 mm Maß L3 15,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG9 SGR / 2022613 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC PG9 SGR / 2022613 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung DNV Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.03MB , pdf