Startseite

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022122 | EAN 4012195896586

Art.Nr. / Typ
Anzahl Bohrungen
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Bohrungen3
Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0604 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM25
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau
Flachkabelverschraubungnein
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindeM25 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindelänge10 mm
Gewindenenngröße25
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Instabiler Drehmoment5 Nm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Schlagfestnein
Schlüsselweite29
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß32 mm
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß D6 mm
Maß E32 mm
Maß L max.35 mm
Maß L min.26 mm
Maß L110 mm
Maß L26 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M25 LGR PA

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Anzahl Bohrungen
Gewinde
V-TEC VM20 2x4
Art.Nr.
2022110
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
Anzahl Bohrungen
2
Gewinde
M20 x 1,5
V-TEC VM20 4x5
Art.Nr.
2022112
Gewinde
M20 x 1,5
Anzahl Bohrungen
4
Farbe
lichtgrau
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM20 2x6
Art.Nr.
2022114
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Anzahl Bohrungen
2
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM25 5x4
Art.Nr.
2022120
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Anzahl Bohrungen
5
Gewinde
M25 x 1,5
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM25 3x6
Art.Nr.
2022122
Farbe
lichtgrau
Anzahl Bohrungen
3
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM25 2x6
Art.Nr.
2022124
Anzahl Bohrungen
2
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM25 3x7
Art.Nr.
2022126
Farbe
lichtgrau
Anzahl Bohrungen
3
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M25 x 1,5
V-TEC VM25 2x8
Art.Nr.
2022128
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
Gewinde
M25 x 1,5
V-TEC VM32 2x8
Art.Nr.
2022136
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M32 x 1,5
Farbe
lichtgrau
Anzahl Bohrungen
2
V-TEC VM32 4x8
Art.Nr.
2022138
Farbe
lichtgrau
Anzahl Bohrungen
4
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein