Startseite

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022114 | EAN 4012195896562

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Anzahl Bohrungen
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Bohrungen2
Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0381 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM20
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau
Flachkabelverschraubungnein
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindeM20 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindelänge10 mm
Gewindenenngröße20
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Instabiler Drehmoment3,8 Nm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Schlagfestnein
Schlüsselweite24
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß27 mm
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß D6 mm
Maß E27 mm
Maß L max.30,5 mm
Maß L min.23,5 mm
Maß L110 mm
Maß L26 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M20 LGR PA

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Gewinde
Anzahl Bohrungen
V-TEC VM20 2x4
Art.Nr.
2022110
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
Anzahl Bohrungen
2
V-TEC VM20 4x5
Art.Nr.
2022112
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M20 x 1,5
Anzahl Bohrungen
4
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM20 2x6
Art.Nr.
2022114
Farbe
lichtgrau
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Anzahl Bohrungen
2
V-TEC VM25 5x4
Art.Nr.
2022120
Gewinde
M25 x 1,5
Farbe
lichtgrau
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Anzahl Bohrungen
5
V-TEC VM25 3x6
Art.Nr.
2022122
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M25 x 1,5
Farbe
lichtgrau
Anzahl Bohrungen
3
V-TEC VM25 2x6
Art.Nr.
2022124
Farbe
lichtgrau
Anzahl Bohrungen
2
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM25 3x7
Art.Nr.
2022126
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M25 x 1,5
Farbe
lichtgrau
Anzahl Bohrungen
3
V-TEC VM25 2x8
Art.Nr.
2022128
Gewinde
M25 x 1,5
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM32 2x8
Art.Nr.
2022136
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M32 x 1,5
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM32 4x8
Art.Nr.
2022138
Farbe
lichtgrau
Anzahl Bohrungen
4
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein