Kabelverbindungsmuffe
Art.Nr. 2022060 | EAN 4012195159919
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzart IP54, Nennspannung 660 V. Verbindungsmuffen sind gemäß VDE nur für ortsfeste Verlegungen bestimmt!
117/6 VDE: Nennquerschnitt mm²,mit 5poligem Klemmeinsatz 6 mm² und Kabeleinführungen mit Zugentlastung Pg 21 für Kabeldurchmesser 12-18 mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 6mm2 Einführungen Pg 21 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Nennspannung 660 V Schlagfest ja Schutzart IP54 Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß D 33,5 mm Maß L 82 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 117 5x6 / 2022060 , 0.37MB , pdf