Kabelverbindungsmuffe
Art.Nr. 2022028 | EAN 4012195159858
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzart IP54, Nennspannung 660 V. Verbindungsmuffen sind gemäß VDE nur für ortsfeste Verlegungen bestimmt!
117/2,5 VDE: Nennquerschnitt mm², mit 5poligem Klemmeinsatz 2,5 mm² und Kabeleinführungen mit Zugentlastung, Pg 16 für Kabeldurchmesser 9-14 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 2,5mm2 Einführungen Pg 16 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Nennspannung 660 V Schlagfest ja Schutzart IP54 Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß D 28 mm Maß L 64 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 117 5x2.5 / 2022028 , 0.37MB , pdf