Klemmleiste 2,5 mm²
Art.Nr. 2017342 | EAN 4012195159377
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Klemmkörper Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 0,8 ÷ 2,5 mm², Nennspannung 660 V, 5polig, mit Buchsenklemmen, max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm², nicht benötigte Pole können abgetrennt und als Einzelklemme verwendet werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 5 Anzahl der Klemmstellen je Pol 1 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Dimension 4mm2 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe natur Isolierstoff sonstige Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 0,8 mm² Nennspannung 660 V Polzahl 5 Querschnitt max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm² mm² Transparent nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 11 mm Höhe 21,8 mm Länge 61,75 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 689 / 2017342 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung 689 / 2017342 , 0.05MB , pdf