Neutralleiterklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen
Art.Nr. 2016265 | EAN 4012196474233
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Neutralleiter-Anschlussklemme mit 12 Steckklemmstellen 2,5mm² bzw. 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse; zwei Steckklemmstellen 4 mm² bzw. 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse und zwei Schraubenanschlussklemmstellen bis 25 mm² bzw. 16 mm² flexibel, 3 Nm.
Zum Aufrasten auf Hutschienen 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anzahl der Klemmstellen 12 Dimension 12x2,5mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe grau / blau Geeignet für flexible Leiter ja Geeignet für Massivleiter nein Geeignet für mehrdrahtige Leiter nein Nennquerschnitt max. 16 mm² Nennquerschnitt min. 10 mm² Polzahl 12 Querschnitt 12 Klemmstellen bis 16 mm² mm² Werkstoff Polyamid Abmessungen
Höhe 20 mm Länge 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KL-DBN12x02GRBL / 2016265 , 0.30MB , pdf