Schutzleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4 Klemmstellen
Art.Nr. 2016250 | EAN 4012196474219
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzleiter- Anschlussklemme Klemmleiste aus Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 6 ÷ 16 mm², Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm².
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 16 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 4 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 4 Anzahl der Klemmstellen je Pol 1 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Dimension 4x16mm² Farbe grün Isolierstoff Thermoplast Nennquerschnitt max. 16 mm² Nennquerschnitt min. 6 mm² Nennspannung 400 V Nennstrom 76 A Polzahl 1 Querschnitt max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm² mm² Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KL-DBS4x16GN / 2016250 , 0.21MB , pdf