Klemmleiste 16-35 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie, X-Serie
Art.Nr. 2016195 | EAN 4012195896968
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKlemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 16 ÷ 35 mm², Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x35mm², 4x25mm², 8x16mm² oder 12x10mm².
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 35 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 10 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 4 Anzahl der Klemmstellen je Pol 1 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Breite 24 mm Dimension 35mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau Höhe 36 mm Isolierstoff Thermoplast Länge 52 mm Nennquerschnitt max. 35 mm² Nennquerschnitt min. 16 mm² Nennspannung 400 V Nennstrom 125 A Polzahl 1 Querschnitt max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x35mm², 4x25mm², 8x16mm² oder 12x10mm² mm² Transparent nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KL-T 16-35 / 2016195 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung KL-T 16-35 / 2016195 , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KL-T 2013 , 2.00MB , pdf