Klemmleiste 1,5-6 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie
Art.Nr. 2016185 | EAN 4012195942832
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKlemmkörper und Schrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 1,5 ÷ 6 mm², Nennspannung 400 V, 5-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3x6mm², 4x4mm² oder 6x2,5mm².
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 6 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 2,5 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 5 Anzahl der Klemmstellen je Pol 1 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Breite 25 mm Dimension 6mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau Höhe 35 mm Isolierstoff Thermoplast Länge 62 mm Nennquerschnitt max. 6 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Nennspannung 400 V Nennstrom 41 A Polzahl 5 Querschnitt max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3x6mm², 4x4mm² oder 6x2,5mm² mm² Transparent nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KL-T 02-06 / 2016185 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung KL-T 02-06 / 2016185 , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KL-T 02-06 , 0.17MB , pdf