Klemmleiste 1-4 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie
Art.Nr. 2016180 | EAN 4012195942825
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Klemmkörper und Schrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 1 ÷ 4 mm², Nennspannung 400 V, 5-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle max. 4x2,5mm², 5x1,5mm² oder 6x1mm².
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 4 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 1 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 5 Anzahl der Klemmstellen je Pol 1 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Dimension 4mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau Isolierstoff Thermoplast Nennquerschnitt max. 4 mm² Nennquerschnitt min. 1 mm² Nennspannung 400 V Nennstrom 32 A Polzahl 5 Querschnitt max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle max. 4x2,5mm², 5x1,5mm² oder 6x1mm² mm² Transparent nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 28 mm Länge 37,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KL-T 01-04 / 2016180 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung KL-T 01-04 / 2016180 , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung Anlage zur VDE-Zeichengenehmigung KL-T 01-04 , 0.05MB , pdf