Druckschraube, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2013061 | EAN 4012195157755

PG
Messing
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Druckschraube mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung, Schrauben Edelstahl rostfrei.
Mit Zugentlastung und Biegeschutz.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten

Technische Daten

Dimension PG7
Gewindeart PG
Gewindelänge 5,5 mm
Gewindenenngröße 7
Gewindesteigung 1,27 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Klemmbereich max. 7,5 mm
Klemmbereich min. 6 mm
Maß D 5 mm
Maß E 17,5 mm
Maß L1 5,5 mm
Maß L2 9,3 mm
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 16
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewindenenngröße Gewindeart Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 MS PG 7 7 PG Messing 2013061
100 Stück 646,95 € Preis / 100 Stück
157 MS PG 9 9 PG Messing 2013096
100 Stück 719,15 € Preis / 100 Stück
157 MS PG11 11 PG Messing 2013118
100 Stück 692,65 € Preis / 100 Stück
157 MS PG13.5 13,5 PG Messing 2013134
100 Stück 891,65 € Preis / 100 Stück
157 MS PG16 16 PG Messing 2013169
50 Stück 1.065,10 € Preis / 100 Stück
157 MS PG21 21 PG Messing 2013215
50 Stück 1.342,85 € Preis / 100 Stück
157 MS PG29 29 PG Messing 2013290
25 Stück 1.901,55 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

157 MS PG 7 / 2013061
Download