Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32, steingrau

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32, steingrau

Art.Nr. 2013021 | EAN 4012195516071

Art.Nr. / Typ
Flachkabel/Stärke max.
Flachkabel/Breite max.
Flachkabel/Stärke min.
Flachkabel/Breite min.
Gewinde
M32

kl. VKE: 15 Stück

Beschreibung

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 31
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutzja
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0968 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM32
explosionsgeschütztnein
Farbesteingrau; RAL 7030
Flachkabelverschraubungja
für Ex-Zoneohne
GewindeM32
Gewindeartmetrisch
Glasfaserverstärktnein
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Schlagfestnein
SchutzartIP31
WerkstoffPolyethylen
Zugentlastungsmöglichkeitnein

Abmessungen

Flachkabel/Breite max.35 mm
Flachkabel/Breite min.31 mm
Flachkabel/Stärke max.12 mm
Flachkabel/Stärke min.9 mm
Maß A30 mm
Maß B56 mm
Maß D46 mm
Maß GM32 mm
Maß L59 mm
Maß L113 mm
Maß L246 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Flachkabel/Stärke max.
Flachkabel/Breite max.
Flachkabel/Stärke min.
Flachkabel/Breite min.
106 FL M32 6 30
Art.Nr.
2013015
Flachkabel/Stärke max.
6 mm
Flachkabel/Breite max.
30 mm
Flachkabel/Stärke min.
4 mm
Gewinde
M32
Flachkabel/Breite min.
27 mm
106 FL M32 8 33
Art.Nr.
2013016
Flachkabel/Breite min.
30 mm
Flachkabel/Stärke max.
8 mm
Flachkabel/Stärke min.
6 mm
Gewinde
M32
Flachkabel/Breite max.
33 mm
106 FL M32 9 22
Art.Nr.
2013017
Flachkabel/Stärke max.
9 mm
Flachkabel/Breite max.
22 mm
Gewinde
M32
Flachkabel/Stärke min.
7 mm
Flachkabel/Breite min.
19 mm
106 FL M32 9 39
Art.Nr.
2013018
Gewinde
M32
Flachkabel/Breite max.
39 mm
Flachkabel/Stärke max.
9 mm
Flachkabel/Breite min.
36 mm
Flachkabel/Stärke min.
7 mm
106 FL M32 10 29
Art.Nr.
2013019
Flachkabel/Stärke min.
8 mm
Flachkabel/Stärke max.
10 mm
Flachkabel/Breite max.
29 mm
Gewinde
M32
Flachkabel/Breite min.
26 mm
106 FL M32 10 31
Art.Nr.
2013020
Flachkabel/Stärke min.
8,5 mm
Flachkabel/Breite min.
28,5 mm
Flachkabel/Breite max.
31,5 mm
Gewinde
M32
Flachkabel/Stärke max.
10,5 mm
106 FL M32 12 35
Art.Nr.
2013021
Flachkabel/Stärke max.
12 mm
Flachkabel/Stärke min.
9 mm
Gewinde
M32
Flachkabel/Breite min.
31 mm
Flachkabel/Breite max.
35 mm
106 FL M32 14 40
Art.Nr.
2013022
Flachkabel/Stärke max.
14 mm
Flachkabel/Stärke min.
11 mm
Flachkabel/Breite max.
40 mm
Flachkabel/Breite min.
37 mm
Gewinde
M32