Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32, steingrau
Art.Nr. 2013016 | EAN 4012195515777
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz ja Dimension M32 explosionsgeschützt nein Farbe steingrau; RAL 7030 Flachkabel/Breite max. 33 mm Flachkabel/Breite min. 30 mm Flachkabel/Stärke max. 8 mm Flachkabel/Stärke min. 6 mm Flachkabelverschraubung ja für Ex-Zone ohne Gewinde M32 Gewindeart metrisch Glasfaserverstärkt nein Maß A 30 mm Maß B 56 mm Maß D 46 mm Maß G M32 mm Maß L 59 mm Maß L1 13 mm Maß L2 46 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP31 Werkstoff Polyethylen Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 106 FL M32 8 33 / 2013016 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung 106 FL M32 8 33 / 2013016 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 106 FL M32 8 33 / 2013016 , 0.14MB , pdf