Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau
Art.Nr. 2013011 | EAN 4012195515531
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz ja Dimension M25 explosionsgeschützt nein Farbe steingrau; RAL 7030 Flachkabelverschraubung ja für Ex-Zone ohne Gewinde M25 Gewindeart metrisch Glasfaserverstärkt nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP31 Werkstoff Polyethylen Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Flachkabel/Breite max. 31,5 mm Flachkabel/Breite min. 28,5 mm Flachkabel/Stärke max. 10,5 mm Flachkabel/Stärke min. 8,5 mm Maß A 30 mm Maß B 56 mm Maß D 35 mm Maß G M25 mm Maß L 52 mm Maß L1 12 mm Maß L2 40 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 106 FL M25 10 31 / 2013011 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung 106 FL M25 10 31 / 2013011 , 0.16MB , pdf