Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau

Typ 106 FL M25 9 22
|
Art.Nr. 2013008
|
EAN 4012195515357
Art.Nr. / Typ
Flachkabel/Stärke min.
Flachkabel/Stärke max.
Flachkabel/Breite min.
Flachkabel/Breite max.
Gewinde
M25

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 31
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP31
GewindeM25
für Ex-Zoneohne
Gewindeartmetrisch
Biegeschutzja
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungja
Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
DimensionM25
WerkstoffPolyethylen
Farbesteingrau; RAL 7030
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0809 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L52 mm
Maß A30 mm
Flachkabel/Stärke min.7 mm
Flachkabel/Stärke max.9 mm
Flachkabel/Breite min.19 mm
Flachkabel/Breite max.22 mm
Maß B56 mm
Maß GM25 mm
Maß L112 mm
Maß L240 mm
Maß D35 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Flachkabel/Stärke min.
Flachkabel/Stärke max.
Flachkabel/Breite min.
Flachkabel/Breite max.
106 FL M25 6 30
Art.Nr.
2013006
Flachkabel/Stärke min.
4
Flachkabel/Stärke max.
6
Flachkabel/Breite min.
27
Flachkabel/Breite max.
30
Gewinde
M25
106 FL M25 8 33
Art.Nr.
2013007
Flachkabel/Stärke min.
6
Flachkabel/Stärke max.
8
Flachkabel/Breite min.
30
Flachkabel/Breite max.
33
Gewinde
M25
106 FL M25 9 22
Art.Nr.
2013008
Flachkabel/Stärke min.
7
Flachkabel/Stärke max.
9
Flachkabel/Breite min.
19
Flachkabel/Breite max.
22
Gewinde
M25
106 FL M25 9 39
Art.Nr.
2013009
Flachkabel/Stärke min.
7
Flachkabel/Stärke max.
9
Flachkabel/Breite min.
36
Flachkabel/Breite max.
39
Gewinde
M25
106 FL M25 10 29
Art.Nr.
2013010
Flachkabel/Stärke min.
8
Flachkabel/Stärke max.
10
Flachkabel/Breite min.
26
Flachkabel/Breite max.
29
Gewinde
M25
106 FL M25 10 31
Art.Nr.
2013011
Flachkabel/Stärke min.
8,5
Flachkabel/Stärke max.
10,5
Flachkabel/Breite min.
28,5
Flachkabel/Breite max.
31,5
Gewinde
M25
106 FL M25 12 35
Art.Nr.
2013012
Flachkabel/Stärke min.
9
Flachkabel/Stärke max.
12
Flachkabel/Breite min.
31
Flachkabel/Breite max.
35
Gewinde
M25
106 FL M25 14 40
Art.Nr.
2013013
Flachkabel/Stärke min.
11
Flachkabel/Stärke max.
14
Flachkabel/Breite min.
37
Flachkabel/Breite max.
40
Gewinde
M25