Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau

Art.Nr. 2013007 | EAN 4012195515296

M25
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 31
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz ja
Dimension M25
explosionsgeschützt nein
Farbe steingrau; RAL 7030
Flachkabel/Breite max. 33 mm
Flachkabel/Breite min. 30 mm
Flachkabel/Stärke max. 8 mm
Flachkabel/Stärke min. 6 mm
Flachkabelverschraubung ja
für Ex-Zone ohne
Gewinde M25
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 35 mm
Maß G M25 mm
Maß L 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 40 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Flachkabel/Breite min. Flachkabel/Breite max. Flachkabel/Stärke min. Flachkabel/Stärke max. Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
106 FL M25 6 30 27 mm 30 mm 4 mm 6 mm M25 2013006
25 Stück 758,85 € Preis / 100 Stück
106 FL M25 8 33 30 mm 33 mm 6 mm 8 mm M25 2013007
25 Stück 758,85 € Preis / 100 Stück
106 FL M25 9 22 19 mm 22 mm 7 mm 9 mm M25 2013008
25 Stück 758,85 € Preis / 100 Stück
106 FL M25 9 39 36 mm 39 mm 7 mm 9 mm M25 2013009
25 Stück 758,85 € Preis / 100 Stück
106 FL M25 10 29 26 mm 29 mm 8 mm 10 mm M25 2013010
25 Stück 758,85 € Preis / 100 Stück
106 FL M25 10 31 28,5 mm 31,5 mm 8,5 mm 10,5 mm M25 2013011
25 Stück 758,85 € Preis / 100 Stück
106 FL M25 12 35 31 mm 35 mm 9 mm 12 mm M25 2013012
25 Stück 758,85 € Preis / 100 Stück
106 FL M25 14 40 37 mm 40 mm 11 mm 14 mm M25 2013013
25 Stück 758,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

106 FL M25 8 33 / 2013007
Download