Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M20, steingrau
Art.Nr. 2013002 | EAN 4012195515173
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP 31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dimension M20 explosionsgeschützt nein Farbe steingrau; RAL 7030 Flachkabel/Breite max. 19 mm Flachkabel/Breite min. 17 mm Flachkabel/Stärke max. 8 mm Flachkabel/Stärke min. 6 mm Flachkabelverschraubung ja für Ex-Zone ohne Gewinde M20 Gewindeart metrisch Glasfaserverstärkt nein Maß D 32,5 mm Maß G M20 mm Maß L 42 mm Maß L1 12 mm Maß L2 30 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 27 Schutzart IP31 Werkstoff Polyethylen Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 106 FL M20 8 19 / 2013002 , 0.32MB , pdfEU-Konformitätserklärung 106 FL M20 8 19 / 2013002 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 106 FL M20 8 19 / 2013002 , 0.14MB , pdf