Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige Ausführung, steingrau

Art.Nr. 2012847 | EAN 4012195157151

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dimension PG21
Farbe steingrau; RAL 7030
Flachkabel/Breite max. 35 mm
Flachkabel/Breite min. 31 mm
Flachkabel/Stärke max. 12 mm
Flachkabel/Stärke min. 9 mm
Flachkabelverschraubung ja
für Ex-Zone ohne
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Glasfaserverstärkt nein
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 35 mm
Maß G PG21 mm
Maß L 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 40 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Flachkabel/Breite min. Flachkabel/Breite max. Flachkabel/Stärke min. Flachkabel/Stärke max. Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
106 FL 29 14 40 37 mm 40 mm 11 mm 14 mm Pg 29 2012774
15 Stück 783,45 € Preis / 100 Stück
106 FL 21 8 33 30 mm 33 mm 6 mm 8 mm Pg 21 2012782
25 Stück 698,20 € Preis / 100 Stück
106 FL 21 9 39 36 mm 39 mm 7 mm 9 mm Pg 21 2012804
25 Stück 698,20 € Preis / 100 Stück
106 FL 21 9 22 19 mm 22 mm 7 mm 9 mm Pg 21 2012820
25 Stück 698,20 € Preis / 100 Stück
106 FL 21 10 29 26 mm 29 mm 8 mm 10 mm Pg 21 2012839
25 Stück 698,20 € Preis / 100 Stück
106 FL 21 12 35 31 mm 35 mm 9 mm 12 mm Pg 21 2012847
25 Stück 698,20 € Preis / 100 Stück
106 FL 21 6 30 27 mm 30 mm 4 mm 6 mm Pg 21 2012855
25 Stück 698,20 € Preis / 100 Stück
106 FL 21 10 31 28,5 mm 31,5 mm 8,5 mm 10,5 mm Pg 21 2012871
25 Stück 698,20 € Preis / 100 Stück
106 FL 21 14 40 37 mm 40 mm 11 mm 14 mm Pg 21 2012928
25 Stück 698,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

106 FL 21 12 35 / 2012847
Download