Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige Ausführung, steingrau
Art.Nr. 2012804 | EAN 4012195156970
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dimension PG21 Farbe steingrau; RAL 7030 Flachkabelverschraubung ja für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 21 Gewindeart PG Glasfaserverstärkt nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP31 Werkstoff Polyethylen Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Flachkabel/Breite max. 39 mm Flachkabel/Breite min. 36 mm Flachkabel/Stärke max. 9 mm Flachkabel/Stärke min. 7 mm Maß A 30 mm Maß B 56 mm Maß D 35 mm Maß G PG21 mm Maß L 52 mm Maß L1 12 mm Maß L2 40 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 106 FL 21 9 39 / 2012804 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung 106 FL 21 9 39 / 2012804 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 106 FL 21 9 39 / 2012804 , 0.14MB , pdf