Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige Ausführung, steingrau

Art.Nr. 2012774 | EAN 4012195156857

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 31
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1114 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension PG29
Farbe steingrau; RAL 7030
Flachkabel/Breite max. 40 mm
Flachkabel/Breite min. 37 mm
Flachkabel/Stärke max. 14 mm
Flachkabel/Stärke min. 11 mm
Flachkabelverschraubung ja
für Ex-Zone ohne
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Glasfaserverstärkt nein
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 46 mm
Maß G PG29 mm
Maß L 59 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 46 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Flachkabel/Breite min. Flachkabel/Breite max. Flachkabel/Stärke min. Flachkabel/Stärke max. Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE
106 FL 29 14 40 37 mm 40 mm 11 mm 14 mm Pg 29 2012774
15 Stück
106 FL 21 8 33 30 mm 33 mm 6 mm 8 mm Pg 21 2012782
25 Stück
106 FL 21 9 39 36 mm 39 mm 7 mm 9 mm Pg 21 2012804
25 Stück
106 FL 21 9 22 19 mm 22 mm 7 mm 9 mm Pg 21 2012820
25 Stück
106 FL 21 10 29 26 mm 29 mm 8 mm 10 mm Pg 21 2012839
25 Stück
106 FL 21 12 35 31 mm 35 mm 9 mm 12 mm Pg 21 2012847
25 Stück
106 FL 21 6 30 27 mm 30 mm 4 mm 6 mm Pg 21 2012855
25 Stück
106 FL 21 10 31 28,5 mm 31,5 mm 8,5 mm 10,5 mm Pg 21 2012871
25 Stück
106 FL 21 14 40 37 mm 40 mm 11 mm 14 mm Pg 21 2012928
25 Stück
Downloads

Download

Download

106 FL 29 14 40 / 2012774
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C