Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde Pg16, steingrau

Art.Nr. 2012758 | EAN 4012195156734

2012758 / 106 FL 16 8 19
17 mm
19 mm
6 mm
8 mm
Pg 16
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 31
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dimension PG16
Farbe steingrau; RAL 7030
Flachkabel/Breite max. 19 mm
Flachkabel/Breite min. 17 mm
Flachkabel/Stärke max. 8 mm
Flachkabel/Stärke min. 6 mm
Flachkabelverschraubung ja
für Ex-Zone ohne
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Glasfaserverstärkt nein
Maß D 32,5 mm
Maß G PG16 mm
Maß L 42 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 30 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schlüsselweite 27
Schutzart IP31
Werkstoff Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Flachkabel/Breite min. Flachkabel/Breite max. Flachkabel/Stärke min. Flachkabel/Stärke max. Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
106 FL 16 8 19 17 mm 19 mm 6 mm 8 mm Pg 16 2012758
50 Stück 359,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

106 FL 16 8 19 / 2012758
Download