Einsteckdichtung EDVS lichtgrau
Art.Nr. 2012383 | EAN 4012195105190
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung abschneidbar Dimension M25 Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Durchmesser max. 22 mm für Wandstärke max. 4,3 für Wandstärke min. 3,9 Größe M25 Halogenfrei ja Nenndurchmesser 25 mm Schutzart IP54 Werkstoff Ethylenvinylacetat Abmessungen
Maß A 4,3 mm Maß D1 29,5 mm Maß D2 25,3 mm Maß D3 6 mm Maß D4 10 mm Maß D5 15 mm Maß L 14,5 mm Maß t 4,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDVS M25 LGR / 2012383 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung EDVS M25 LGR / 2012383 , 0.05MB , pdf