Einsteckdichtung EDVS lichtgrau
Art.Nr. 2012375 | EAN 4012195105251
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung abschneidbar Dimension M20 Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Durchmesser max. 17 mm Größe M20 Halogenfrei ja Nenndurchmesser 20 mm Schutzart IP54 Werkstoff Ethylenvinylacetat Abmessungen
Maß A 3,4 mm Maß D1 24,8 mm Maß D2 20,3 mm Maß D3 6 mm Maß D4 10 mm Maß D5 15 mm Maß L 12,8 mm Maß t 3,4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDVS M20 LGR / 2012375 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung EDVS M20 LGR / 2012375 , 0.05MB , pdf