Einsteckdichtung EDS, lichtgrau
Art.Nr. 2012358 | EAN 4012196478088
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDer Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung abschneidbar Dimension M32 Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Durchmesser max. 28 mm für Wandstärke max. 3,1 für Wandstärke min. 2,5 Größe M32 Halogenfrei ja Maß A 3,1 mm Maß D1 36,3 mm Maß D2 32,3 mm Maß D3 6 mm Maß D4 10 mm Maß D5 15 mm Maß L 17,8 mm Maß t 3,1 mm Nenndurchmesser 32 mm Schutzart IP54 Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDS M32 LGR / 2012358 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung EDS M32 LGR / 2012358 , 0.05MB , pdf