Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Art.Nr. 2012350 | EAN 4012196478064

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 54
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
Dimension M20
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Durchmesser max. 17 mm
für Wandstärke max. 3,1
für Wandstärke min. 2,5
Größe M20
Halogenfrei ja
Maß A 3,1 mm
Maß D1 24,8 mm
Maß D2 20,3 mm
Maß D3 6 mm
Maß D4 10 mm
Maß D5 15 mm
Maß L 12,8 mm
Maß t 3,1 mm
Nenndurchmesser 20 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser max. Größe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EDS M20 SW 17 mm M20 schwarz 2012340
100 Stück 39,20 € Preis / 100 Stück
EDS M25 SW 22 mm M25 schwarz 2012342
100 Stück 54,20 € Preis / 100 Stück
EDS M32 SW 28 mm M32 schwarz 2012344
50 Stück 54,10 € Preis / 100 Stück
EDS M20 LGR 17 mm M20 lichtgrau; RAL 7035 2012350
100 Stück 38,95 € Preis / 100 Stück
EDS M25 LGR 22 mm M25 lichtgrau; RAL 7035 2012354
100 Stück 54,15 € Preis / 100 Stück
EDS M32 LGR 28 mm M32 lichtgrau; RAL 7035 2012358
50 Stück 96,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EDS M20 LGR / 2012350
Download