Einsteckdichtung EDS, schwarz

Art.Nr. 2012344 | EAN 4012196619627

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
Dimension M32
Farbe schwarz
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Durchmesser max. 28 mm
für Wandstärke max. 3,1
für Wandstärke min. 2,5
Größe M32
Halogenfrei ja
Maß A 3,1 mm
Maß D1 36,3 mm
Maß D2 32,3 mm
Maß D3 6 mm
Maß D4 10 mm
Maß D5 15 mm
Maß L 17,8 mm
Maß t 3,1 mm
Nenndurchmesser 32 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser max. Größe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EDS M20 SW 17 mm M20 schwarz 2012340
100 Stück 39,20 € Preis / 100 Stück
EDS M25 SW 22 mm M25 schwarz 2012342
100 Stück 54,20 € Preis / 100 Stück
EDS M32 SW 28 mm M32 schwarz 2012344
50 Stück 54,10 € Preis / 100 Stück
EDS M20 LGR 17 mm M20 lichtgrau; RAL 7035 2012350
100 Stück 38,95 € Preis / 100 Stück
EDS M25 LGR 22 mm M25 lichtgrau; RAL 7035 2012354
100 Stück 54,15 € Preis / 100 Stück
EDS M32 LGR 28 mm M32 lichtgrau; RAL 7035 2012358
50 Stück 96,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EDS M32 SW / 2012344
Download