Einsteckdichtung EDS, schwarz
Art.Nr. 2012342 | EAN 4012196619610
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung abschneidbar Dimension M25 Farbe schwarz flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Durchmesser max. 22 mm für Wandstärke max. 3,1 für Wandstärke min. 2,5 Größe M25 Halogenfrei ja Maß A 3,1 mm Maß D1 29,5 mm Maß D2 25,3 mm Maß D3 6 mm Maß D4 10 mm Maß D5 15 mm Maß L 14,5 mm Maß t 3,1 mm Nenndurchmesser 25 mm Schutzart IP54 Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDS M25 SW / 2012342 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung EDS M25 SW / 2012342 , 0.05MB , pdf