Einsteckdichtung EDS, schwarz
Art.Nr. 2012340 | EAN 4012196619603
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung abschneidbar Dimension M20 Farbe schwarz flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Durchmesser max. 17 mm für Wandstärke max. 3,1 für Wandstärke min. 2,5 Größe M20 Halogenfrei ja Maß A 3,1 mm Maß D1 24,8 mm Maß D2 20,3 mm Maß D3 6 mm Maß D4 10 mm Maß D5 15 mm Maß L 12,8 mm Maß t 3,1 mm Nenndurchmesser 20 mm Schutzart IP54 Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDS M20 SW / 2012340 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung EDS M20 SW / 2012340 , 0.05MB , pdf