Nippel 89, schwarz
Art.Nr. 2012146 | EAN 4012195129370
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geschlossener Einführungsnippel mit Durchstoßmembrane für Kabeldurchmesser 7-13 mm. Ideal zur einfachen Kabel und Leitungseinführung in Gehäusen oder durch dünnwandige Bleche.
Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 18,5-19 mm, Wandstärke max. 1,8mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Dimension Ø7-13mm Farbe schwarz flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Durchmesser max. 13 mm für Durchmesser min. 7 mm für Wandstärke max. 1,8 für Wandstärke min. 1,8 Größe PG 11 Halogenfrei ja Maß t 1,8 mm Nenngröße PG 11 Werkstoff Ethylenvinylacetat - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 89 SW / 2012146 , 0.23MB , pdf