Nippel 89, lichtgrau
Art.Nr. 2012065 | EAN 4012195559092
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geschlossener Einführungsnippel mit Durchstoßmembrane für Kabeldurchmesser 7-13 mm. Ideal zur einfachen Kabel und Leitungseinführung in Gehäusen oder durch dünnwandige Bleche.
Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 18,5-19 mm, Wandstärke max. 1,8mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Dimension Ø7-13mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Durchmesser max. 13 mm für Durchmesser min. 7 mm für Wandstärke max. 1,8 für Wandstärke min. 1,8 Größe PG 11 Halogenfrei ja Nenngröße PG 11 Werkstoff Ethylenvinylacetat Abmessungen
Maß t 1,8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 89 LoG / 2012065 , 0.25MB , pdf