- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geschlossener Einführungsnippel mit Durchstoßmembrane für Kabeldurchmesser 12 - 16 mm. Ideal zur einfachen Kabel und Leitungseinführung in Gehäusen oder durch dünnwandige Bleche.
Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 18,5-19 mm, Wandstärke max. 3 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung abschneidbar Dimension Ø12-16mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Durchmesser max. 16 mm für Durchmesser min. 12 mm für Wandstärke max. 3 Größe PG 13,5 Halogenfrei ja Nenndurchmesser 19 mm Nenngröße PG 13,5 Schutzart IP54 Werkstoff Polyethylen, niedrige Dichte Abmessungen
Maß t 3 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 89 ROE 12-16 / 2012049 , 0.22MB , pdf
Deutschland - Deutsch