Einsteckdichtung EDK reinweiß
Art.Nr. 2011700 | EAN 4012195303220
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung abschneidbar Dimension Ø40/5-32 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Durchmesser max. 32 mm für Durchmesser min. 5 mm für Wandstärke max. 2,2 für Wandstärke min. 2,2 Größe M40 Halogenfrei ja Maß A 2,2 mm Maß D1 44,1 mm Maß D2 40,2 mm Maß D3 5 mm Maß D4 14 mm Maß D5 15 mm Maß L 13,4 mm Nenndurchmesser 40 mm Schutzart IP55 Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDK 40 RW / 2011700 , 0.23MB , pdf