Einsteckdichtung EDK reinweiß
Art.Nr. 2011697 | EAN 4012195303213
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDie Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung abschneidbar Dimension Ø32/5-25 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Durchmesser max. 25 mm für Durchmesser min. 5 mm für Wandstärke max. 2,2 für Wandstärke min. 2,2 Größe M32 Halogenfrei ja Maß A 2,2 mm Maß D1 36,4 mm Maß D2 32,3 mm Maß D3 5 mm Maß D4 14 mm Maß D5 15 mm Maß L 11,4 mm Nenndurchmesser 32 mm Schutzart IP55 Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDK 32 RW / 2011697 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung EDK 32 RW / 2011697 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung EDK 32 RW / 2011697 , 0.09MB , pdf