Einsteckdichtung EDK reinweiß
Art.Nr. 2011689 | EAN 4012195303206
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung abschneidbar Dimension Ø25/5-20 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Durchmesser max. 20 mm für Durchmesser min. 5 mm für Wandstärke max. 2,2 für Wandstärke min. 2,2 Größe M25 Halogenfrei ja Maß A 2,2 mm Maß D1 29,5 mm Maß D2 25,4 mm Maß D3 5 mm Maß D4 14 mm Maß D5 15 mm Maß L 10,1 mm Nenndurchmesser 25 mm Schutzart IP55 Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDK 25 RW / 2011689 , 0.23MB , pdf