Einsteckdichtung EDK lichtgrau

Art.Nr. 2011638 | EAN 4012195246961

5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 55
  • Einführung M25
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
Dimension Ø25/5-20
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Durchmesser max. 20 mm
für Durchmesser min. 5 mm
für Wandstärke max. 2,2
für Wandstärke min. 2,2
Größe M25
Halogenfrei ja
Maß A 2,2 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,4 mm
Maß D3 5 mm
Maß D4 14 mm
Maß D5 15 mm
Maß L 10,1 mm
Nenndurchmesser 25 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser min. für Durchmesser max. Größe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EDK 25 LGR 5 mm 20 mm M25 lichtgrau; RAL 7035 2011638
100 Stück 54,15 € Preis / 100 Stück
EDK 32 LGR 5 mm 25 mm M32 lichtgrau; RAL 7035 2011646
50 Stück 94,35 € Preis / 100 Stück
EDK 40 LGR 5 mm 32 mm M40 lichtgrau; RAL 7035 2011654
25 Stück 148,90 € Preis / 100 Stück
EDK 25 RW 5 mm 20 mm M25 reinweiß; RAL 9010 2011689
100 Stück 54,15 € Preis / 100 Stück
EDK 32 RW 5 mm 25 mm M32 reinweiß; RAL 9010 2011697
50 Stück 94,35 € Preis / 100 Stück
EDK 40 RW 5 mm 32 mm M40 reinweiß; RAL 9010 2011700
25 Stück 148,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EDK 25 LGR / 2011638
Download