Einsteckdichtung EDR, lichtgrau
Art.Nr. 2011530 | EAN 4012195246930
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung offen Dimension Ø32/25-32 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Durchmesser max. 32 mm für Durchmesser min. 25 mm für Wandstärke max. 2,2 für Wandstärke min. 2,2 Größe M32 Halogenfrei ja Maß A 2,2 mm Maß D1 37 mm Maß D2 32,3 mm Maß D3 24 mm Maß D4 31,2 mm Maß L 36 mm Nenndurchmesser 32 mm Schutzart IP55 Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDR 32 25-32 LGR / 2011530 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung EDR 32 25-32 LGR / 2011530 , 0.05MB , pdf