Einsteckdichtung EDR, lichtgrau
Art.Nr. 2011506 | EAN 4012195246909
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung offen Dimension Ø25/16-20 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Durchmesser max. 20 mm für Durchmesser min. 16 mm für Wandstärke max. 2,2 für Wandstärke min. 2,2 Größe M25 Halogenfrei ja Maß A 2,2 mm Maß D1 29,5 mm Maß D2 25,3 mm Maß D3 15 mm Maß D4 18,4 mm Maß L 30 mm Nenndurchmesser 25 mm Schutzart IP55 Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDR 25 16-20 LGR / 2011506 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung EDR 25 16-20 LGR / 2011506 , 0.05MB , pdf