Aluminiumleergehäuse Mx08, lackierbar

Art.Nr. 2011381 | EAN 4012196622610

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
Mit ihren hervorragenden Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation unter extremer Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Schlägen oder Tritten an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln.
Mit Schutzart bis IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Selbstverständlich ist Aluminium UV-resistenten und halogenfrei. Die Deckeldichtung besteht aus Polyurethan.
Die Aluminium-Gehäuse sind Chrom 3 beschichtet und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.
Die Oberfläche Chrom 3 bietet einen guten Kontakt beim Einsatz von Metallverschraubungen und lässt sich gut lackieren oder pulverbeschichten.

Temperatur: -40°C bis +125°C
  • Schutzart IP 66
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • RoHS conform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Anbaumöglichkeit ja
Ausführung Deckel Kleinverteiler geschlossen
Breite 75 mm
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 80x75x57
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Geeignet für Blitzschutz nein
Höhe 57 mm
Länge 80 mm
Lichte Innenmaße 71x65,5x52,5 mm
Mit Deckel ja
Mit Montageplatte nein
Oberfläche Chrom III Beschichtung
Schutzart IP66
Temperatureinsatzbereich max. 125 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
Werkstoff Aluminiumdruckguss
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Mx 060503 CR3 64 mm 58 mm 34 mm 2011378
1 Stück 2.380,40 € Preis / 100 Stück
Mx 080705 CR3 80 mm 75 mm 57 mm 2011381
1 Stück 3.412,20 € Preis / 100 Stück
Mx 120805 CR3 125 mm 80 mm 57 mm 2011386
1 Stück 4.104,40 € Preis / 100 Stück
Mx 161008 CR3 160 mm 100 mm 81 mm 2011389
1 Stück 7.319,60 € Preis / 100 Stück
Mx 161609 CR3 150 mm 100 mm 91 mm 2011392
1 Stück 9.721,50 € Preis / 100 Stück
Mx 261609 CR3 260 mm 160 mm 90 mm 2011396
1 Stück 12.736,20 € Preis / 100 Stück
Mx 361609 CR3 360 mm 160 mm 91 mm 2011398
1 Stück 15.793,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Mx 080705 CR3 / 2011381
Download