Aluminiumleergehäuse Mx17, pulverbeschichtet
Typ Mx 170805 SGR
|Art.Nr. 2011324
|EAN 4012196030873



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Vandalismus und Schlageinwirkung an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln.
Mit Schutzart IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.
Die Aluminium-Gehäuse sind pulverbeschichtet (RAL 7001) und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.
Temperatur: -40°C bis +125°C
Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Vandalismus und Schlageinwirkung an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln.
Mit Schutzart IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.
Die Aluminium-Gehäuse sind pulverbeschichtet (RAL 7001) und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.
Temperatur: -40°C bis +125°C
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 175 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Lichte Innenmaße | 165x70x51 mm |
Technische Daten
| Mit Montageplatte | nein |
|---|---|
| Schutzart | IP66 |
| Mit Deckel | ja |
| Anbaumöglichkeit | ja |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Form | rechteckig |
| Witterungsbeständig | ja |
| Geeignet für Außenanwendung | ja |
| Geeignet für Blitzschutz | nein |
| Ausführung Deckel Kleinverteiler | geschlossen |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 125 °C |
| Dimension | 175x80x57 |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
| Farbe | silbergrau; RAL 7001 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
Mx 060503 SGR
64
58
34
2011304
Mx 080705 SGR
80
75
57
2011308
Mx 120805 SGR
125
80
57
2011312
Mx 161008 SGR
160
100
81
2011316
Mx 161609 SGR
160
160
90
2011320
Mx 170805 SGR
175
80
57
2011324
Mx 261609 SGR
260
160
90
2011328
Mx 361609 SGR
360
160
91
2011332
Länge
Breite
Höhe
Mx 060503 SGR
Art.Nr.
2011304
Länge
64
Breite
58
Höhe
34
Mx 080705 SGR
Art.Nr.
2011308
Länge
80
Breite
75
Höhe
57
Mx 120805 SGR
Art.Nr.
2011312
Länge
125
Breite
80
Höhe
57
Mx 161008 SGR
Art.Nr.
2011316
Länge
160
Breite
100
Höhe
81
Mx 161609 SGR
Art.Nr.
2011320
Länge
160
Breite
160
Höhe
90
Mx 170805 SGR
Art.Nr.
2011324
Länge
175
Breite
80
Höhe
57
Mx 261609 SGR
Art.Nr.
2011328
Länge
260
Breite
160
Höhe
90
Mx 361609 SGR
Art.Nr.
2011332
Länge
360
Breite
160
Höhe
91