Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig

Art.Nr. 2009046 | EAN 4012196614370

schrauben
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

1-polige Hauptleitungsabzweigklemme 4 x 70 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hochfeste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Tragschienen.
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse max. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse min. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 4 mm²
Anschlussart schrauben
Anschlussposition oben/unten
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 70 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 4 mm²
Anzahl der Klemmstellen 4
Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Dimension 70/70mm²
Farbe grau / blau
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Geeignet für Bandleiteranschluss nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Geeignet für Rundleiteranschluss ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss ja
Halogenfrei ja
Isolierstoff Thermoplast
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 190 A
Max. Kabelquerschnitt 70 mm²
Max. Leiterquerschnitt 70 mm²
Mit Betätigungshebeln nein
Nennquerschnitt min. 70 mm²
Nennspannung 960 V
Nennstrom 190 A
Polzahl 1
ROHS Konform ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich max. 70 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 40 °C
VDE geprüft ja

Abmessungen

Breite 55 mm
Höhe 40 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anschlussart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HLAK 1-2x70 GR schrauben grau 2009042
1 Stück 2.444,90 € Preis / 100 Stück
HLAK 1-2x70 GRGN schrauben grau / grün 2009044
1 Stück 2.444,90 € Preis / 100 Stück
HLAK 1-2x70 GRBL schrauben grau / blau 2009046
1 Stück 2.444,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

HLAK 1-2x70 GRBL / 2009046
Download