Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig
Art.Nr. 2009042 | EAN 4012196614356
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
1-polige Hauptleitungsabzweigklemme 4 x 70 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hochfeste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Tragschienen.
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 70 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 4 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse max. 50 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse min. 4 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 70 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 4 mm² Anschlussart schrauben Anschlussposition oben/unten Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 70 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 4 mm² Anzahl der Klemmstellen 4 Anzahl der Klemmstellen je Pol 4 Dimension 70/70mm² Farbe grau flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C Geeignet für Bandleiteranschluss nein Geeignet für flexible Leiter nein Geeignet für Massivleiter ja Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Geeignet für Rundleiteranschluss ja Geeignet für Sektorleiteranschluss ja Halogenfrei ja Isolierstoff Thermoplast Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 190 A Max. Kabelquerschnitt 70 mm² Max. Leiterquerschnitt 70 mm² Mit Betätigungshebeln nein Nennquerschnitt min. 70 mm² Nennspannung 960 V Nennstrom 190 A Polzahl 1 ROHS Konform ja Schlagfest ja Temperatureinsatzbereich max. 70 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Transparent nein Umgebungstemperatur 40 °C VDE geprüft ja Abmessungen
Breite 55 mm Höhe 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HLAK 1-2x70 GR / 2009042 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung HLAK 1-2x70 GR / 2009042 , 0.18MB , pdf