Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig

Art.Nr. 2009036 | EAN 4012196614332

2009036 / HLAK 5-10x16
schrauben
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
5-polige Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hochfeste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Tragschienen.
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse max. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse min. 1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 16 mm²
Anschlussart schrauben
Anschlussposition oben/unten
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 25 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 16 mm²
Anzahl der Klemmstellen 20
Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Breite 47 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0557 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 16/25mm²
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Geeignet für Bandleiteranschluss nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Geeignet für Rundleiteranschluss ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss ja
Halogenfrei ja
Höhe 35 mm
Isolierstoff Thermoplast
Länge 100 mm
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 130 A
Max. Kabelquerschnitt 25 mm²
Max. Leiterquerschnitt 25 mm²
Mit Betätigungshebeln nein
Nennquerschnitt min. 25 mm²
Nennspannung 960 V
Nennstrom 130 A
Polzahl 5
ROHS Konform ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich max. 70 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 40 °C
VDE geprüft ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anschlussart Art.Nr. Menge kl. VKE
HLAK 5-10x16 schrauben 2009036
1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung HLAK 5-10x16 / 2009036 , 0.13MB , pdf
Download

HLAK 5-10x16 / 2009036
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C